BT-SET-240CC-E

Zestaw uchwytów

Numer produktu: 540351

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Przeznaczony dla Lustra odbijające MLD-M002, MLD-M003
Masa netto 179 g
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 240°
Materiał elementu mocującego Metal
Tworzywo sztuczne
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - BT-SET-240CC-E - zip