BT800MA
Płyta adaptera
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 4x0.../CU411-RS4 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 22 mm x 157 mm |
| Masa netto | 47 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wersja elementu mocującego | Płyta adaptera, układ otworów RS4 |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |