BTF815-30M

Kątownik montażowy

Numer produktu: 53800138

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Aplikacja Uchwyty do montażu podłogowego
Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 217 mm x 512 mm x 295 mm
Masa netto 18.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73089059
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip