BTP 300M-D14

System montażowy

Numer produktu: 50117825

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Optyczne czujniki odległości
Przeznaczony dla Czujniki serii 8
Czujniki serii 46B
ODSL 9
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal, ocynkowana
Masa netto 325 g
Wersja elementu mocującego Pokrywa ochronna
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji dla pręta okrągłego 14 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf