BTS 0500M

Uchwyt

Numer produktu: 50142442

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

zawarty 4 szt. podkładki A4, ocynkowane
4 szt. śruby z łbem walcowym M4 x 35
Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla BCL 500i Sx 102
BCL 600i Sx 102
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 107 mm x 58 mm x 90 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal nierdzewna, eloksalowana
Kolor obudowy srebrny
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Otwory 3 x Ø 5,5 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Metal
Amortyzacja drgań Tak
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip