BTU 500M

System montażowy

Numer produktu: 50152261

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 200
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 112 mm x 81,2 mm x 29 mm
Masa netto 398 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego System montażowy, możliwość nastawiania w 2 osiach
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Zakres wychylenia -5 ... 5 °
Materiał elementu mocującego Stal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip