BTU 510M-Set

System montażowy

Numer produktu: 50153212

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Skaner laserowy ROD 300, ROD 500
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 90 mm x 66 mm x 29 mm
Masa netto 510 g
Kolor obudowy srebrny
Wersja elementu mocującego System montażowy, możliwość nastawiania w 2 osiach
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Zakres wychylenia -5 ... 5 °
Materiał elementu mocującego Stal, ocynkowana
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip