BTU D12M-D12-B090

System montażowy

Numer produktu: 50119333

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Odpowiednie dla grupy produktów Mocowanie za pomocą prętów okrągłych
Przeznaczony dla Pręt okrągły 12 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 24 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
dla pręta okrągłego 12 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
sztywne
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip