BTU D12M-Z-230
Pręt okrągły
| Odpowiednie dla grupy produktów | Mocowanie za pomocą prętów okrągłych |
| Przeznaczony dla | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 230 mm |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Stal, ocynkowana |
| Masa netto | 236 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Wersja elementu mocującego | Pręt okrągły forma Z 12 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | zaciskany |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
| Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |