BTU D12M.5-045-M8

System montażowy

Numer produktu: 50119325

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Mocowanie za pomocą prętów okrągłych
Przeznaczony dla BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 45 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej V2A
Masa netto 35 g
Kolor obudowy srebrny
Wersja elementu mocującego Pręt okrągły 12 mm
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Gwint mocujący
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Materiał elementu mocującego Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 73181595
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100