BTX 025M-W23

Płyta montażowa

Numer produktu: 50142904

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M5
2 szt. podkładki Ø 3,2 mm
2 szt. podkładki Ø 4,3 mm
2 szt. śruby M3 x 20
2 szt. śruby M4 x 25
2 szt. śruby M5 x 16
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Czujniki serii 15
Czujniki serii 25C
Czujniki serii 46C
Masa netto 46 g
Kolor obudowy srebrny
Wersja elementu mocującego Płyta montażowa
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
przeznaczony dla śrub M5
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przeznaczony dla śrub M3
przeznaczony dla śrub M4
przykręcany
Materiał Metal, aluminium
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100