BTX-D18M-D30

Adapter

Numer produktu: 50125860

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
zawarty 1 szt. nakrętka montażowa M18
2 szt. nakrętki montażowe M30
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, cylindryczne
Przeznaczony dla Czujniki o konstrukcji M18
Konstrukcja Cylinder wydrążony
Wymiar 30 mm
Średnica zewnętrzna 30 mm
Średnica wewnętrzna 18 mm
Masa netto 118 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Gwint mocujący
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Stal nierdzewna
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100