CB-D15E-10000S-11WF

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 548530

Dostępność od ręki

Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Pamięć parametrów Tak
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Sub-D
Wtyczka okrągła, LED Nie
Typ female
Liczba pinów 15 -pin
Wersja kątowy
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 11 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 1.158 g
Dopuszczenia UL
Patenty US US 7,696,468 B
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz