CD-B2-Z-C01

Nadajnik komend

Numer produktu: 50149356

Na zapytanie
Icon Icon
Rodzaj Nadajnik wskazań / komend (niezabezpieczony)
Funkcje Wymiary i konstrukcja identyczne zurządzeniem blokującym serii L250
Zabezpieczone połączenie śrubowe
Uzbrojenie styków 2NO
Prąd przełączający przez przycisk 0 ... 550 mA
Obciążenie prądem, maks. 1 A
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 12 mA, LED
Znamionowe napięcie izolujące 1,5 kV AC/DC
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 40 mm x 128 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem szklanym, samogasnące, odporne na uderzenia
Masa netto 245 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Mocowanie ścienne
Rodzaj wejść kablowych M12
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Rodzaj aktywacji Przycisk, biały / przycisk, niebieski
Materiał czujnika Tworzywo sztuczne
Rodzaj wskazania LED
Światło ciągłe
Elementy sterujące 2 nadajniki komend (przycisk niebieski, przycisk biały)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf