CML720i-R20-610.A/CN-M12-EX

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50126374

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 720
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
Z ochroną Ex
Długość pola pomiarowego 610 mm
Liczba wiązek 31 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1,36 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj CANopen, IO-Link
COM-Mode COM2
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Połączenie znadajnikiem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja BUS IN
BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30,7 mm x 54,8 mm x 663 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 723 g
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupa Ex urządzenia II
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
Plik EDS - zip