CML720i-T20-1410.A-M12-EX

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50126410

Na zapytanie
Icon Icon Icon
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
Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 1.410 mm
Liczba wiązek 71 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 2,56 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.258 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupa Ex urządzenia II