CML720i-T20-770.A-M12-EX

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50126406

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
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
Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 770 mm
Liczba wiązek 39 Piece(s)
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
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30,7 mm x 40,3 mm x 823 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.105 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupa Ex urządzenia II