CML730i-R05-1520.R/L-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119148

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 730
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Długość pola pomiarowego 1.520 mm
Liczba wiązek 304 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 3,19 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Połączenie z nadajnikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.543 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.700 g
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
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf