CML730i-R05-400.A/CV-PS-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50136320
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
Prześwietlanie półprzeźroczystych mediów
Rozpoznawanie obiektu w szlauchu z folii
Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Długość pola pomiarowego 400 mm
Liczba wiązek 80 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Prąd 0 ... 24 mA
Napięcie 0 ... 11 V
Rodzaj dowolnie konfigurowalny
Liczba wejść/wyjść do wyboru 3 Piece(s)
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 475 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 650 g