CML730i-R05-480.A/CV-PS-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50133767

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 730
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Mierzenie obiektu
Prześwietlanie półprzeźroczystych mediów
Rozpoznawanie obiektu w szlauchu z folii
Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Długość pola pomiarowego 480 mm
Liczba wiązek 96 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Prąd 0 ... 24 mA
Napięcie 0 ... 11 V
Rodzaj dowolnie konfigurowalny
Liczba wejść/wyjść do wyboru 3 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1,11 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Połączenie z nadajnikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 555 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 700 g
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przyuczanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa