CML730i-R10-2720.R/PN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131775
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
Długość pola pomiarowego 2.720 mm
Liczba wiązek 272 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 2,87 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj PROFINET
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
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
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.800 g
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
Plik GSDML - . - zip