CML730i-R10-800.A/PN-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
| Seria | 730 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
| Aplikacja | Mierzenie obiektu Wykrywanie przeźroczystych obiektów |
| Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
| Długość pola pomiarowego | 800 mm |
| Liczba wiązek | 80 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 10 mm |
| Minimalna średnica obiektu | 20 mm |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
| Czas cyklu | 1 ms |
| Czas reakcji na wiązkę | 10 µs |
| Rodzaj | PROFINET |
| Funkcja | Proces |
| Rodzaj | IO-Link |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Wyjście wtyczki | osiowy |
| Funkcja | Interfejs konfiguracyjny Połączenie znadajnikiem Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
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
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 35,4 mm x 875 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 1.000 g |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz OLED |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przyuczanie |
| Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |