CML730i-R10-960.A/L-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118779

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
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
Długość pola pomiarowego 960 mm
Liczba wiązek 96 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1,11 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.035 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.150 g
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
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf