CML730i-R20-1110.A/CN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118717
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
Długość pola pomiarowego 1.110 mm
Liczba wiązek 56 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj CANopen
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.300 g
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
Plik EDS - zip