CML730i-R20-1430.A/CV-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118894
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
Długość pola pomiarowego 1.430 mm
Liczba wiązek 72 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 2 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Prąd 0 ... 24 mA
Napięcie 0 ... 11 V
Rodzaj Napięcie
Rodzaj Prąd
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.515 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.600 g