CML730i-R20-2390.A/CN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118725

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 730
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Długość pola pomiarowego 2.390 mm
Liczba wiązek 120 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1,35 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj CANopen
Funkcja Proces
Rodzaj IO-Link
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Połączenie znadajnikiem
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja BUS IN
BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.450 g
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
Plik EDS - zip