CML730i-R40-290.R/CN-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50119122
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
Długość pola pomiarowego 290 mm
Liczba wiązek 7 Piece(s)
Odstęp wiązek 40 mm
Minimalna średnica obiektu 50 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj CANopen
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 343 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 600 g
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
Plik EDS - zip