CML730i-R40-610.R/D3-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50123431
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
Długość pola pomiarowego 610 mm
Liczba wiązek 15 Piece(s)
Odstęp wiązek 40 mm
Minimalna średnica obiektu 50 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 2 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Czas cyklu 1 ms
Czas reakcji na wiązkę 10 µs
Rodzaj RS 485 Modbus
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 663 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 900 g