CML730i-T05-1120.A-PS-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50133776
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
Prześwietlanie półprzeźroczystych mediów
Rozpoznawanie obiektu w szlauchu z folii
Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Zasięg roboczy 0,1 ... 4,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,1 ... 1,75 m
Długość pola pomiarowego 1.120 mm
Liczba wiązek 224 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 2,44 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.250 g