CML730i-T05-1360.A-M12
Nadajnik kurtyny świetlnej
| Seria | 730 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
| Aplikacja | Mierzenie obiektu Wykrywanie przeźroczystych obiektów |
| Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
| Zasięg roboczy | 0,1 ... 4 m (gwarantowany zasięg) |
| Zasięg roboczy, media przeźroczyste | 0,1 ... 1,75 m |
| Długość pola pomiarowego | 1.360 mm |
| Liczba wiązek | 272 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 5 mm |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Minimalna średnica obiektu | 10 mm |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Czas cyklu | 2,92 ms |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 35,4 mm x 1.435 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 1.450 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |