CML730i-T05-2640.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118608
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
Zasięg roboczy 0,1 ... 4 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,1 ... 1,75 m
Długość pola pomiarowego 2.640 mm
Liczba wiązek 528 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 5,48 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 2.715 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.650 g