CML730i-T10-800.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118616

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 730
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 9,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,3 ... 3,5 m
Długość pola pomiarowego 800 mm
Liczba wiązek 80 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 1 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 950 g