CML730i-T20-150.R-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118966
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
Zasięg roboczy 0,3 ... 9,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,3 ... 3,5 m
Długość pola pomiarowego 150 mm
Liczba wiązek 8 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 1 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 350 g