CML730i-T20-1910.R-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118977

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 730
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty Akcesoria do użycia BT-2R1
Aplikacja Mierzenie obiektu
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 9,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,3 ... 3,5 m
Długość pola pomiarowego 1.910 mm
Liczba wiązek 96 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 1,16 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.050 g