CML730i-T20-470.R-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50118968
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
Zasięg roboczy 0,3 ... 9,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,3 ... 3,5 m
Długość pola pomiarowego 470 mm
Liczba wiązek 24 Piece(s)
Odstęp wiązek 20 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Minimalna średnica obiektu 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Czas cyklu 1 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki po tylnej stronie
Funkcja Połączenie z odbiornikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 700 g