CMS708i-0960-0640-0640

System pomiaru konturów

Numer produktu: 50142176

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon
Seria CMS 7xxi
zawarty 1x Dongle CMS700
Wskazówka dotycząca składania zamówień Inne warianty na zapytanie
Funkcje Dla minimalnej wysokości obiektu ≥ 50 mm
Zasięg roboczy 0,1 ... 4,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,1 ... 1,75 m
Długość pola pomiarowego 1 960 mm
Długość pola pomiarowego 2 640 mm
Długość pola pomiarowego 3 640 mm
Odstęp wiązek 5 mm
Prąd wyjściowy prąd ciągły na kanał, maks. 100 mA
Napięcie zasilania UB 100 ... 263 V, AC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Rodzaj EtherNet TCP/IP
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Liczba przyłączy 11 Piece(s)
Funkcja Uziemienie
Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe
Materiał Metal
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczka zasilająca
Materiał Metal
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Przyłącze kurtyny świetlnej szerokości
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze kurtyny świetlnej wysokości
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Zewnętrzne połączenie Ethernet TCP/IP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Wskazówka Wymiary poszczególnych artykułów z zestawu – patrz rysunki wymiarowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji odbywa się przez webConfig
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Dopuszczenia CSA
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
Model 3D-CAD - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Technical Questionnaire - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf