CMS748i-ENC1-0480-0720

System pomiaru konturów

Numer produktu: 50143554

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon
Seria CMS 7xxi
zawarty 1x Dongle CMS700
1x enkoder obrotowy
Wskazówka dotycząca składania zamówień Inne warianty na zapytanie
Funkcje dla minimalnej wysokości obiektu ≥ 5 mm
Zasięg roboczy 0,1 ... 4,5 m (gwarantowany zasięg)
Zasięg roboczy, media przeźroczyste 0,1 ... 1,75 m
Długość pola pomiarowego 1 480 mm
Długość pola pomiarowego 2 720 mm
Odstęp wiązek 5 mm
Prąd wyjściowy prąd ciągły na kanał, maks. 100 mA
Napięcie zasilania UB 100 ... 263 V, AC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Rodzaj EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Liczba przyłączy 8 Piece(s)
Funkcja Uziemienie
Rodzaj przyłącza Taśma uziemiająca
Materiał Metal
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki Harting
Materiał Metal
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze kurtyny świetlnej wysokości
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Zewnętrzne połączenie Ethernet TCP/IP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze Profinet IN (opcjonalnie)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze Profinet OUT (opcjonalnie)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 12.750 g
Wskazówka Wymiary poszczególnych artykułów z zestawu – patrz rysunki wymiarowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji odbywa się przez webConfig
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
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
Model 3D-CAD - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Technical Questionnaire - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf