Cover SR 1100i-P
Osłona okrywająca
| Rodzaj | Polaryzator |
| Przeznaczony dla | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Transmisja | 40% |
| Konstrukcja | Pierścień |
| Grubość | 13,5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 46 mm |
| Masa netto | 9 g |
| Materiał | PMMA (osłona obiektywu) PVAL (folia optyczna) TPE/U (pomoc w ustawianiu ostrości) TPE/U (uszczelnienie i obwód) |
| Numer taryfy celnej | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |