CPT30-1500/AP

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68315050

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Ochrona dłoni
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 1.500 mm
Zasięg 0 ... 18 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Średnia moc diody nadawania 8,73 µW
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Grupa LED 1
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
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 1 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 10 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 4.300 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Przełączniki
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
Model 3D-CAD - CPT30-1500/AP - zip