CR30-1500S
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | COMPACTplus |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Kaskadowanie | kaskadowanie łączone przewodowo, Guest |
| Aplikacja | Ochrona dłoni |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Rozdzielczość | 30 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 1.500 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Czas reakcji | 17 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Kaskade Host |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 250 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 5 mm² |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | PUR |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 1.584 mm x 55 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 4.300 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Patenty US | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |