CSL505-T25-575-VB-M8

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131657

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon
Seria 505
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Dokładne rozpoznawania obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 575 mm
Liczba wiązek 24 Piece(s)
Odstęp wiązek 25 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 860 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Minimalna średnica obiektu 27,5 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Wejście dezaktywujące
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 27 mm x 760 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 289 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
przez obsadzenie pinów
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 65 °C
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
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf