CSL710-R05-2160.A/L-M12

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50128914

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 710
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Dokładne rozpoznawania obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Długość pola pomiarowego 2.160 mm
Liczba wiązek 432 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 10 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 435 mA, Podane wartości odnoszą się do całego pakietu, składającego się z nadajnika i odbiornika.
Prąd wyjściowy, maks. 100 mA
Opór wejściowy 6.000 Ω
Liczba wejść/wyjść do wyboru 4 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Rodzaj napięcia, wyjścia DC
Napięcie przełączające, wyjścia typ. UB / 0 V
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Napięcie przełączające, wejścia high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Opóźnienie aktywacji/blokady 0 ... 1 ms
Opóźnienie gotowości 400 ms
Czas cyklu 13,36 ms
Czas reakcji na wiązkę 30 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
Dane procesowe IN 2 bajty
Dane procesowe OUT 2 bajty
Rodzaj IO-Link
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
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
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Połączenie z nadajnikiem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 54,8 mm x 2.233 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 2.200 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
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
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
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
Model 3D-CAD - . - zip
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
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf