CSL710-T10-1600.A-M12

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50129022

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon
Seria 710
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Dokładne rozpoznawania obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 7 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,2 ... 9 m (typowy zasięg)
Długość pola pomiarowego 1.600 mm
Liczba wiązek 160 Piece(s)
Odstęp wiązek 10 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Minimalna średnica obiektu 20 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 350 mA, Podane wartości odnoszą się do całego pakietu, składającego się z nadajnika i odbiornika.
Opóźnienie gotowości 400 ms
Czas cyklu 5,2 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie zodbiornikiem
Wejście Sync
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 35,4 mm x 1.673 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 1.700 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
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
Model 3D-CAD - . - zip