CTS 100x100

Cel współpracy

Numer produktu: 50104599

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla ODSL 30
Szerokość wymiaru montażowego 122 mm
Wysokość wymiaru montażowego 105 mm
Grubość wymiaru montażowego 4,6 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 100 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 100 mm
Materiał reflektora Ceramika
Materiał nośnika Metal
Masa netto 240 g
Rodzaj mocowania przykręcany
Rodzaj reflektora cel współpracy
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Karta danych - pdf