CU429-5000

Jednostka dołączająca

Numer produktu: 53800121

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 430
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 440
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 29 -wire
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 2.080 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania System bagnetowy
Dopuszczenia TÜV Süd
c TÜV Süd US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV Süd US - pdf