DCR 108i ADJ-0608-312-R3M

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50155490

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Kod Aztec
Kod QR
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharmacode
UPC-A
UPC-E
Odległość odczytu 40 ... 550 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Klasa lasera: laser celowniczy 1, EN 60825-1:2014+A11:2021
Rozdzielczość kamery poziomo 1.080 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1.280 px
Ogniskowa 6 mm
Kąt rozproszenia wiązki zakresu odczytu, w poziomie 29 °
Kąt rozproszenia wiązki zakresu odczytu, w pionie 34 °
Wielkość modułu 0,08 ... 0,5 mm
Typ kamery Monochromatyczny
Ostrość Nastawny ręcznie
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 28 V, DC
Pobór prądu, maks. maks.= 11W, at 12 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Zasada przełączania PNP/NPN (tranzystor sprzężony optycznie (element przełączający))
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor sprzężony optycznie
Zasada przełączania PNP
Element przełączający Tranzystor sprzężony optycznie
Zasada przełączania PNP
Rodzaj Ethernet, RS 232
Funkcja Proces
Prędkość transmisji 9.600 ... 230.400 Bd
Format danych nastawny
Bit startowy 1
Bit danych 8
Bit stopu 1
Parytet Brak
Kodowanie danych ASCII
binarny
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 150 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Kody parametryzacji
Oprogramowanie
Przyuczanie
Elementy sterujące Przycisk(i)
Funkcja elementu obsługowego Reset do ustawień fabrycznych
Tune
Wyzwalacz
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Stopień ochrony IP 64
Klasa ochrony III
Procedura kontrolna EMC według normy FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Ident Studio V2.06 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - DCR 100i - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf