DCR56M2/R2

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50154107

Dostępność od ręki

Icon
Seria DCR 56
Chip CMOS (Global Shutter)
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Straight
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
HanXin
Kod Aztec
Kod QR
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharmacode
UPC-A
UPC-E
Odległość odczytu 45 ... 400 mm
Grupa ryzyka LED Celownicza dioda LED: wolna grupa (wg IEC 62471:2006)
Oświetlenie: grupa ryzyka 1 (wg IEC 62471:2006)
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 800 px
Kąt rozproszenia wiązki zakresu odczytu, w poziomie 46 °
Kąt rozproszenia wiązki zakresu odczytu, w pionie 29 °
Wielkość modułu 0,127 ... 0,528 mm
Napięcie zasilania UB 5 V, DC, -5 ... 5 %
Pobór prądu, maks. 220 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Funkcja Wyzwalacz
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Prędkość transmisji 9.600 ... 230.400 Bd
Format danych konfigurowalna
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 1.800 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 6 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 36 mm x 24 mm x 43 mm
Materiał obudowy Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 120 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint otworu nieprzelotowego M3
Rodzaj wskazania Brzęczyk
LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Stopień ochrony IP 54
Dopuszczenia FCC
RoHS
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Ident Studio V1.4.5 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf