DDLS 200/300.1-50-H

Optyczna transmisja danych

Numer produktu: 50039947

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria DDLS 200
Wersja specjalna Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
Eksploatacja równoległych osi świetlnych
Ogrzewanie
Strefa robocza 200 ... 300.000 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Częstotliwość transferu F1
Kąt rozproszenia wiązki 1 °
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj CANopen, DeviceNet
Prędkość transmisji 10 ... 1.000 kBit/s
Prędkość transmisji 125 ... 500 kBit/s
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Śrubunek kablowy M16
Liczba pinów 8 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Śrubunek kablowy M16
Liczba pinów 10 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 1.245 g
Rodzaj wskazania Graf słupkowy
LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna szumów według normy EN 60068-2-64
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Numer taryfy celnej 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf