DDLS 200/300.1-50
Optyczna transmisja danych
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | DDLS 200 |
| Wersja specjalna | Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych Eksploatacja równoległych osi świetlnych |
| Strefa robocza | 200 ... 300.000 mm |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Częstotliwość transferu | F1 |
| Kąt rozproszenia wiązki | 1 ° |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | CANopen, DeviceNet |
| Prędkość transmisji | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Prędkość transmisji | 125 ... 500 kBit/s |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Śrubunek kablowy | M16 |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Śrubunek kablowy | M16 |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 1.245 g |
| Rodzaj wskazania | Graf słupkowy LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedura kontrolna szumów według normy | EN 60068-2-64 |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Numer taryfy celnej | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |