DDLS 538 40.4 H S2
Optyczna transmisja danych
| Seria | DDLS 500 |
| Wersja specjalna | Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych Eksploatacja równoległych osi świetlnych Ogrzewanie |
| Strefa robocza | 100 ... 40.000 mm |
| Źródło światła | Laser, Podczerwień |
| Częstotliwość transferu | F4 |
| Kąt rozproszenia wiązki | 1 ° |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Protokół przesyłowy | EtherCAT |
| Rodzaj | EtherCAT Link down 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE) |
| Funkcja | Proces |
| Funkcjonalność Switch | Brak |
| Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Funkcja | Proces |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | POWER |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 1.255 g |
| Rodzaj wskazania | Graf słupkowy LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Procedura kontrolna szumów według normy | EN 60068-2-64 |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
| Numer taryfy celnej | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |